The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-316-115-200
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 6, Schlitzkopf, Edelstahl, Trockenschmierstoff
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Trockenschmierstoff
Kopfausführung
Schlitzkopf
Serie
Standard
Größe
Size 6
Stud Diameter
6 mm (0.24 in)
Zapfenlänge (L)
15.00
Länge
15.00
Schaftdurchmesser
6 mm
Typ
Tool
Class
D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
1100
2026-04-01
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Zygology Ltd
Oxford UK
900
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
30
2026-03-26
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696