D8-316-112-191

DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 6, Schlitzkopf, Stahl, Zinkplatte, schwarz chromatiert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Zinkplatte, schwarz chromatiert
Kopfausführung Schlitzkopf
Serie Standard
Größe Size 6
Stud Diameter 6 mm (0.24 in)
Zapfenlänge (L) 12.00
Länge 12.00
Schaftdurchmesser 6 mm
Typ Tool
Class D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.