D8-314-417-170

DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 4, Bügelgriff, Stahl, Verchromt

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verchromt
Kopfausführung Bügelgriff
Größe Size 4
Stud Diameter 4 mm
Zapfenlänge (L) 17.00
Länge 17.00
Schaftdurchmesser 4 mm
Typ Tool
Class D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.