The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-314-413-190
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 4, Bügelgriff, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Kopfausführung
Bügelgriff
Größe
Size 4
Stud Diameter
4 mm
Zapfenlänge (L)
13.00
Länge
13.00
Schaftdurchmesser
4 mm
Typ
Tool
Class
D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
740
2026-11-16
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
435
2026-11-19
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
233
2026-11-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
200
2026-11-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
115
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
16
2026-11-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
2
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600