D8-314-329-170
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 4, Flügel, Stahl, Verchromt
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Kopfausführung | Flügel |
| Größe | Size 4 |
| Stud Diameter | 4 mm |
| Zapfenlänge (L) | 29.00 |
| Länge | 29.00 |
| Schaftdurchmesser | 4 mm |
| Typ | Tool |
| Class | D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse |