The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-314-225-190
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 4, Innensechskant, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Kopfausführung
Innensechskant
Kreuzschlitz größe
Hex Recess 3 mm
Größe
Size 4
Stud Diameter
4 mm
Zapfenlänge (L)
25.00
Länge
25.00
Schaftdurchmesser
4 mm
Typ
Tool
Class
D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
98
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
10
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811