CR-19-20-15

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Class CR - Verriegelungssystem mit Kompression
Kompromislos in Stil, Leistung oder Sicherheit lässt sich dieses preiswerte CR Mehrpunktverriegelungssystem zum Schließen gegen Dichtungen im Außenbereich einsetzen. Der Kipp-Drehhebel ruht geschlossen nahezu bündig in der flachen Blende. Der Verschluss lässt sowohl in ein- wie doppelwandigen Türblättern einsetzen. Neben einem zentral mit Hub schließenden Riegel lassen sich zwei rollengeführte Schließstangen betätigen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.