CR-19-11-35
Verriegelungssystem mit Kompression, Mit Schloß, Im Uhrzeigersinn 90°, Zinklegierung, Schwarz pulverberschichtet, UL FTTA2 / FTTA8 Typ 1
| Kopfausführung | Mit Schloß |
|---|---|
| Rotation | Clockwise 90° |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Werkstoff des Griffes | Zinklegierung |
| Oberfläche des Griffes | Schwarz pulverberschichtet |
| Class | CR - Verriegelungssystem mit Kompression |
Kompromislos in Stil, Leistung oder Sicherheit lässt sich dieses preiswerte CR Mehrpunktverriegelungssystem zum Schließen gegen Dichtungen im Außenbereich einsetzen. Der Kipp-Drehhebel ruht geschlossen nahezu bündig in der flachen Blende. Der Verschluss lässt sowohl in ein- wie doppelwandigen Türblättern einsetzen. Neben einem zentral mit Hub schließenden Riegel lassen sich zwei rollengeführte Schließstangen betätigen.