CM-H614
Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel, Haken, Typ 1, 38.1 mm, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Riegeltyp | Haken, Typ 1 |
| CAM Offset | 9.50 |
| CAM Housing Length | 38.10 |
| Class | CM Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel |
Diese eleganten Riegelverschlüsse beweisen mir Ihrem Aussehen das Gefühl für Qualität. Verchromung oder schwarze Pulverbeschichtung bieten klassische Oberflächenvergütung. Eine auffällige Arretierung zeigt das formschlüssige Einrasten an, sowohl bei Betätigung durch Flügelgriff als auch mit Schlüssel.