CM-2-6C109-2SB

Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel, Mit Schloß, Schließt linksdrehend, Zinklegierung,

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Dichtung Ja
Kopfausführung Mit Schloß
CAM Housing Length 28.50
Rotation Typ B - Schließen mit Linksdrehung
Class CM Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel
Diese eleganten Riegelverschlüsse beweisen mir Ihrem Aussehen das Gefühl für Qualität. Verchromung oder schwarze Pulverbeschichtung bieten klassische Oberflächenvergütung. Eine auffällige Arretierung zeigt das formschlüssige Einrasten an, sowohl bei Betätigung durch Flügelgriff als auch mit Schlüssel.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.