C2-A43-135-3
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Zugriffsanzeige, Standard, Mit Schloß, ohne Schließzylinder, Mit Schloß, ohne Schließzylinders, 1-8mm Platte, 17-39mm Haltebereich, Mit Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Integrated Bumper | Ja |
|---|---|
| Werkstoff | Zinklegierung |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Standard |
| Dichtung | Ja |
| Haltebereichtyp | Einstellbar |
| Kopfausführung | Mit Schloß, ohne Schließzylinders |
| Serie | Access Indicator |
| Profil | Bündig |
| Class | C2 Hebelverschlüsse |
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.