C2-A42-35-3
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Zugriffsanzeige, Frei, Bündiger Auslöser, 1-8mm Platte, 1-18mm Haltebereich, Mit Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Integrated Bumper | Ja |
|---|---|
| Werkstoff | Zinklegierung |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Dichtung | Ja |
| Haltebereichtyp | Einstellbar |
| Kopfausführung | Bündig auslösen |
| Serie | Access Indicator |
| Profil | Bündig |
| Packungseinheit | Layer Packed |
| Class | C2 Hebelverschlüsse |
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.