C2-A42-15
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Zugriffsanzeige, Frei, Auslöseknopf, 1-8mm Platte, 1-18mm Haltebereich, Mit Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Integrated Bumper | Ja |
|---|---|
| Werkstoff | Zinklegierung |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Dichtung | Ja |
| Haltebereichtyp | Einstellbar |
| Kopfausführung | Auslöseknopf |
| Serie | Access Indicator |
| Profil | Bündig |
| Packungseinheit | Individually Packaged |
| Class | C2 Hebelverschlüsse |
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.