C2-53-25-3

Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Druckverriegelung, Zylinderschloß, 1-5mm Platte, 18-40mm Haltebereich, Ohne Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Integrated Bumper Ja
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Haltebereichtyp Einstellbar
Kopfausführung Key Locking
Serie Push to Lock
OP Stärke / Dicke 1.00
Max. Stärke der äußeren Platte 5.00
Grip - Minimum (mm) 18.00
Grip - Maximum (mm) 40.00
Profil Bündig
Packungseinheit Layer Packed
Class C2 Hebelverschlüsse

Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.