C2-43-141
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Werkzeug, RIC-Standard Schlüssel, 1-8mm Platte, 23-46mm Haltebereich, Mit Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Texturiert
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Texturiert |
| Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
| Dichtung | Ja |
| Haltebereichtyp | Einstellbar |
| Kopfausführung | RIC-Standard Schlüssel |
| Serie | Standard |
| Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
| Profil | Bündig |
| Packungseinheit | Individually Packaged |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | C2 Hebelverschlüsse |
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.