The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-33-105
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Werkzeug, Kreuzschlitz, Phillips, 1-5mm Platte, 23-46mm Haltebereich, Ohne Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Haltebereichtyp
Einstellbar
Kopfausführung
Kreuzschlitz, Phillips
Serie
Standard
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
5.00
Grip - Minimum (mm)
23.00
Grip - Maximum (mm)
46.00
Profil
Bündig
Class
C2 Hebelverschlüsse
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
118
2026-03-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
43
2026-03-18
info@intechbj.com
86-010-83833828
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
13
2026-03-17
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
6
2026-03-09
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
2
2026-03-19
Sales@ecph.com
1.800.442.3274