C2-32-31-3
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Frei, Bündiger Auslöser, 1-5mm Platte, 1-24mm Haltebereich, Ohne Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Texturiert
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Texturiert |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Haltebereichtyp | Einstellbar |
| Kopfausführung | Bündig auslösen |
| Serie | Standard |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 5.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
| Profil | Bündig |
| Packungseinheit | Layer Packed |
| Class | C2 Hebelverschlüsse |
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.