AV-D40-33A142-76
Schwenkarme (A-Reihe), AV-D40, 2.260 Nm - 15.400 Nm, Nicht schließend, Neigen und Schwenken, Einfacher Arm, Aluminium, Pulverbeschichtung, Weiß
| Max Display Load | 14.00 |
|---|---|
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Weiß |
| Verriegelungsoption | Nicht schließend |
| Display Motion | Neigen und Schwenken, Einfacher Arm |
| Montageart | Wall Mount, Front Fastened |
| Serie | AV-D40 |
| Tilt Torque - Forward (Nm) | 2.26 |
| Tilt Torque - Reverse (Nm) | 15.40 |
| Länge | 325.00 |
| Class | AV - Schwenkarme (A-Reihe) |
Southco's Träger zum Neigen, Schwenken und Drehen (A-Reihe) verfügen über eine integrierte Positioniertechnologie, die sicherstellt, dass der Träger effizient in Anwendungen funktioniert, die eine robuste und stabile Lösung erfordern. Die benutzerfreundlichen Positionierfunktionen mit konstanter Friktion ermöglichen eine präzise Einstellung durch Neigen, Schwenken und Drehen. Zudem widersteht der Träger einwirkenden Kräften durch Berührung, Vibration und schwere Lasten.