AV-D32-79W171-50

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Max Display Load 7.00
Werkstoff Aluminium
Farbe Schwarz
Verriegelungsoption Nicht schließend
Display Motion Height Adjusting, Double Arm
Montageart Rail Mount
Serie AV-D32
Class AV – Vertikal frei beweglicher Doppelarm (W-Serie)
Mounting Plate With VESA Mounting Plate

Southco's Display-Träger mit vertikal frei beweglichem Doppelarm (W-Serie) verfügen über eine integrierte Positioniertechnologie, die sicherstellt, dass der Träger effizient in Anwendungen funktioniert, die eine robuste und stabile Lösung erfordern. Die höhenverstellbaren Display-Träger der W-Serie halten Berührungskräften, Vibration und starker Belastung stand und ermöglichen eine einfache Positionierung mit einer Hand.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.