AV-D32-72W161-50
Latch
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Verriegelungsoption | Nicht schließend |
| Display Motion | Height Adjusting, Double Arm |
| Montageart | Pole Mount |
| Serie | AV-D32 |
| Class | AV – Vertikal frei beweglicher Doppelarm (W-Serie) |
| Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
Southco's Display-Träger mit vertikal frei beweglichem Doppelarm (W-Serie) verfügen über eine integrierte Positioniertechnologie, die sicherstellt, dass der Träger effizient in Anwendungen funktioniert, die eine robuste und stabile Lösung erfordern. Die höhenverstellbaren Display-Träger der W-Serie halten Berührungskräften, Vibration und starker Belastung stand und ermöglichen eine einfache Positionierung mit einer Hand.