AV-D32-30V162-50

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Max Display Load 10.00
Werkstoff Aluminium
Farbe Schwarz
Verriegelungsoption Nicht schließend
Display Motion Height Adjusting, Single Arm
Montageart Pole Mount
Serie AV-D32
Class AV – Vertikal frei beweglicher Trägerarm zum Neigen, Drehen und Schwenken und Doppelarme (C-, V- und W-Serie)
Mounting Plate With VESA Mounting Plate
Southco‘s dynamische Display-Träger (C-Reihe), die vertikal beweglichen Neige-, Schwenk- und Dreharme (V-Reihe) sowie die vertikal beweglichen Doppelarme (W-Reihe) bieten eine integrierte Positioniertechnik, die ein effizientes Funktionieren in Anwendungen ermöglicht, die robuste und stabile Lösungen erfordern, um Berührungskräften, Vibration und hohen Lasten standzuhalten. Die höhenverstellbaren Display-Träger zeichnen sich durch eine benutzerfreundliche Positionierung mit konstanter Friktion aus, die sich durch Neigen, Drehen und Schwenken verstellen lassen und durch eine erweiterte Länge die Reichweite erheblich vergrößern.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.