AV-D32-10K162-50
Latch
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Display Motion | Neigen und Schwenken |
| Montageart | Pole Mount |
| Serie | AV-D32 |
| Class | AV - Display-Träger - Neigen und Drehen (K-Reihe) |
| Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
Southco's Display-Träger zum Neigen und Schwenken (K-Reihe) verfügt über Neige- und Schwenkfunktionen, sodass er mit minimalem Bedienaufwand in verschiedensten Neigewinkeln positioniert werden kann. Die K-Reihe ermöglicht eine verlässliche, präzise und spielfreie Display-Positionierung und sorgt durch die hohe Präzision der Fügestellen für einen sicheren Halt. Nach der Positionierung bleibt das Display ohne weiteres Nachziehen, Lockern oder sonstige Wartung sicher in Position. Ein getesteter, wiederholbarer Betriebszyklus garantiert eine zuverlässige Langzeitnutzung.