AC-CHH0-5-2000-040
Latch
| Anschlussstück für Auslöser | Stainless Ball |
|---|---|
| Latch End Fitting | Stainless Ball |
| Cable Length | 2000 mm |
| Druckfeder | Keine Feder |
| Typ | Cable Type 5 |
| Class | AC - Bowdenzüg |
Southco's Bowdenzüge sind in sieben verschiedenen Ausführungen und mit sieben verschiedenen Endstücken erhältlich, um ein ein breites Spektrum an Anforderungen für zahlreiche Einsatzbereiche abzudecken. Sie verbinden unsere Betätigungselemente und Rotary-Verschlüsse für die Fernbetätigung. Southco's AC Bowdenzüge sind aus robusten, korrosionsbeständigen Materialien gefertigt und eignen sich so gleichermaßen für die Anwendung in Außenbereichen und Innenräumen.