AC-CBH0-5-0750-014

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Anschlussstück für Auslöser Zinc "L"
Latch End Fitting Stainless Ball
Cable Length 750 mm
Druckfeder Keine Feder
Typ Cable Type 5
Class AC - Bowdenzüg

Southco's Bowdenzüge sind in sieben verschiedenen Ausführungen und mit sieben verschiedenen Endstücken erhältlich, um ein ein breites Spektrum an Anforderungen für zahlreiche Einsatzbereiche abzudecken. Sie verbinden unsere Betätigungselemente und Rotary-Verschlüsse für die Fernbetätigung. Southco's AC Bowdenzüge sind aus robusten, korrosionsbeständigen Materialien gefertigt und eignen sich so gleichermaßen für die Anwendung in Außenbereichen und Innenräumen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.