AC-11-151-11
Auslöser, Einpunkt, Knebelgriff, Oval Großer Griff, Unterputzmontage, CH751 Schlüssel (2 Schlüssel enthalten), Nylon, schwarz, Schwarz
| Werkstoff | Nylon, schwarz |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Verriegelungsoption | CH751 Schlüssel (2 Schlüssel enthalten) |
| Montagebohrung | Gewinde M6 |
| Betätigung | Direkt |
| Auslöser Typ | Oval Large Handle-Flush Mount |
| Actuator Ausführung | Einpunkt, Knebelgriff |
| Class | AC - Auslöser |
Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.