A1-10-503-20
Über-Mitte Zugverriegelung, Serie 500 , Typ B, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Gelb
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Gelber, Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Serie | Serie 500 |
| Schließwinkel Ausführung | Typ B |
| Class | A1 Einstellbare Hakenverschlüsse |
Diese einstellbaren Ganzmetall-Spannhebelverschlüsse vereinen hohe Betriebslasten und einen Einstellbereich, der in weiten Grenzen vor Ort einstellbar ist ; eine geeignete Lösung für die Anforderungen bei der Veriegelung von Platten, wo der Schließwinkel oder Verriegelungspunkt nicht nahe beim Verschlußgehäuse liegt und Einstellbarkeit durch den Nutzer wünschenswert ist.