A1-10-501-10

Über-Mitte Zugverriegelung, Mittel , Typ A, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe Glänzend
Eingeschränkter Zugriff Frei
Serie Serie 500
Schließwinkel Ausführung Typ A
Class A1 Einstellbare Hakenverschlüsse
Diese einstellbaren Ganzmetall-Spannhebelverschlüsse vereinen hohe Betriebslasten und einen Einstellbereich, der in weiten Grenzen vor Ort einstellbar ist ; eine geeignete Lösung für die Anforderungen bei der Veriegelung von Platten, wo der Schließwinkel oder Verriegelungspunkt nicht nahe beim Verschlußgehäuse liegt und Einstellbarkeit durch den Nutzer wünschenswert ist.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.