MC - “Compact” Pendeltürschlösser

Zwei Installationsarten bieten attraktive Design- und Oberflächen-Optionen über einen weiten Bereich an Türblattstärken und ermöglichen eine geschmackvolle Gestaltung von Innentüren z.B. bei Kabinen, Einzelkabinen, Klappen über Kopf?
MC - “Compact” Pendeltürschlösser
Dieses attraktive Design, erhältlich für die Ein- oder Aufsteckmontage, gestattet eine schnelle Montage an Türen unterschiedlicher Stärke.
  • Kompakte Größen passend für leichte und dünne Türblätter
  • Zweigeteilte Ausführung bietet einfachste Plattenvorbereitung? und schnellste Installation
  • Einsteckmontage erfolgt mittels Rundlochbefestigung und Abdeckplatten, damit die Montageelemente verdeckt werden und ein sauberes Aussehen errreicht wird.
  • Universaldesign passend zu allen Türöffnungsbewegungen?
  • Alle Anschlagplatten müssen separat bestellt werden, damit sie zur Verschlußausführung, der Türblattstärke und der Position des Federbolzens passen.
  • "Privacy Locks" bieten eine Notentriegelungsfunktion.?
  • Alle Werkstoffe in Schiffbau-Qualität? sind von höchster Korrosonsbeständigkeit.
  • Der als Option lieferbare Türstopper fixiert die Tür vibrationssicher in der Stellung "offen"

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade MC - “Compact” Pendeltürschlösser

Es wurden keine mit der Auswahl übereinstimmenden Produkte gefunden.