96-MA-8B-50

Abnehmbare Scharniere, Zinklegierung, Abgewinkelte Bänder, PulverbeschichtungSchwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Schwarz
Ausführung der Bänder Abgewinkelte Bänder
Class 96 - Metall- und Nylonbänder
Alle Bänder der Produktklasse 96 sind zur Anpassung an gewünschte Montageoptionen in verschiedenen Ausführungen und Werkstoffen lieferbar. Gerade Bänder eignen sich sowohl für den Rechts- wie Linksanschlag. Abgewinkelte Bänder sind entsprechend für Links- oder Rechtsflügel zu wählen. Bei gegensinniger Montage der Bänder lässt sich das Türblatt nicht aushängen. Abhängig von gewählten Bändern erfolgt die Montage von der Front- oder Rückseite. In jedem Fall bleiben die Montageschrauben verdeckt. Ausführungen aus glasfaserverstärktem Nylon oder Edelstahl bieten alle Vorteile der Korrosionsbeständigkeit.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.