96-DLOH-3295
Profilscharnier, Größe 118 mm, mit Befestigungslöchern CSK, Polyamid, schwarz
| Werkstoff | Polyamide |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Installation | Mit Schrauben zu montieren |
| Serie | D series |
| Ausführung der Bänder | Profile Hinge |
| Länge | 95.00 |
| Class | 96 - Metall- und Nylonbänder |
Alle Bänder der Produktklasse 96 sind zur Anpassung an gewünschte Montageoptionen in verschiedenen Ausführungen und Werkstoffen lieferbar. Gerade Bänder eignen sich sowohl für den Rechts- wie Linksanschlag. Abgewinkelte Bänder sind entsprechend für Links- oder Rechtsflügel zu wählen. Bei gegensinniger Montage der Bänder lässt sich das Türblatt nicht aushängen. Abhängig von gewählten Bändern erfolgt die Montage von der Front- oder Rückseite. In jedem Fall bleiben die Montageschrauben verdeckt. Ausführungen aus glasfaserverstärktem Nylon oder Edelstahl bieten alle Vorteile der Korrosionsbeständigkeit.