96-DHLOM-6048-R-SS
Abnehmbare Scharniere Inline-Gelenkausführung, Verdeckte Montage, Edelstahl, Elektropoliert, Vernickelt
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Elektropoliert |
| Farbe | Poliert |
| Montageart | Verdeckte Montage |
| Serie | D series |
| Ausführung der Bänder | Lift-Off Hinge |
| Class | 96 - Metall- und Nylonbänder |
Alle Bänder der Produktklasse 96 sind zur Anpassung an gewünschte Montageoptionen in verschiedenen Ausführungen und Werkstoffen lieferbar. Gerade Bänder eignen sich sowohl für den Rechts- wie Linksanschlag. Abgewinkelte Bänder sind entsprechend für Links- oder Rechtsflügel zu wählen. Bei gegensinniger Montage der Bänder lässt sich das Türblatt nicht aushängen. Abhängig von gewählten Bändern erfolgt die Montage von der Front- oder Rückseite. In jedem Fall bleiben die Montageschrauben verdeckt. Ausführungen aus glasfaserverstärktem Nylon oder Edelstahl bieten alle Vorteile der Korrosionsbeständigkeit.