96-711
Abnehmbare Scharniere, PC/ABS Blend, Gerade Bänder, Verdeckte Montage, Verchromt
| Werkstoff | PC/ABS Blend |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Montageart | Verdeckte Montage |
| Serie | Serie 300 |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Ausführung der Bänder | Gerade Bänder |
| Class | 96 - Metall- und Nylonbänder |
Alle Bänder der Produktklasse 96 sind zur Anpassung an gewünschte Montageoptionen in verschiedenen Ausführungen und Werkstoffen lieferbar. Gerade Bänder eignen sich sowohl für den Rechts- wie Linksanschlag. Abgewinkelte Bänder sind entsprechend für Links- oder Rechtsflügel zu wählen. Bei gegensinniger Montage der Bänder lässt sich das Türblatt nicht aushängen. Abhängig von gewählten Bändern erfolgt die Montage von der Front- oder Rückseite. In jedem Fall bleiben die Montageschrauben verdeckt. Ausführungen aus glasfaserverstärktem Nylon oder Edelstahl bieten alle Vorteile der Korrosionsbeständigkeit.