92-70-214-10

Riegelverschluß mit Halbolive, Handbetätigt, Verchromt, Poliert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Auslöser Typ Zylinderschloss
Griff Ausführung Halbolive
Verriegelungspunkte 1- oder 3- Punkt
Class 92 Riegelverschluß mit Knebelgriff oder Halbolive
Erstklassige Gestaltung der Griffe vereint Ästhetik und Egonomie, und bietet einen ausreichend dimensionierten Griff für einfache Betätigung. Eine schnelle Vierteldrehung läßt den Riegel im Rahmen ein- oder ausrasten. Eine größere Schaftlänge gestattet mehr als eine Haltebereich-Einstellung.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.