92-50-113-50
Riegelverschluß mit Knebelgriff, Handbetätigt, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Griff Ausführung | Mit Knebelgriff |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
| Class | 92 Riegelverschluß mit Knebelgriff oder Halbolive |
Erstklassige Gestaltung der Griffe vereint Ästhetik und Egonomie, und bietet einen ausreichend dimensionierten Griff für einfache Betätigung. Eine schnelle Vierteldrehung läßt den Riegel im Rahmen ein- oder ausrasten. Eine größere Schaftlänge gestattet mehr als eine Haltebereich-Einstellung.