92-41-511
Riegelverschluß mit Halbolive, Schließt rechtsdrehend, Kurzer Riegel, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Riegelausführung | Kurz |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 19.00 |
| Betätigung | Schließt rechtsdrehend |
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Griff Ausführung | Halbolive |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
| Class | 92 Riegelverschluß mit Knebelgriff oder Halbolive |
Erstklassige Gestaltung der Griffe vereint Ästhetik und Egonomie, und bietet einen ausreichend dimensionierten Griff für einfache Betätigung. Eine schnelle Vierteldrehung läßt den Riegel im Rahmen ein- oder ausrasten. Eine größere Schaftlänge gestattet mehr als eine Haltebereich-Einstellung.