64-50-411-20
Schnappverschlüsse, Große Ausführung, 23.4mm Haltebereich, Edelstahl, Poliert,Passiviert
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Farbe | Poliert |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Montagebohrung | 4.9 mm |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Größe | Große Ausführung |
| Latch Mechanism | Sliding Pawl |
| Class | 64 Schnappverschlüsse mit Drehknopf |
Aussehen und die Basisfunktionen der gesamten Schnappverschlußlinie sind elegant in ihrer Einfachheit. Die flache Griffplatte in einer bündig eingebauten Griffmulde hat eine einfache Konstruktion, die Falle läßt sich einfach öffnen: Griffplatte anheben, den Schieber zurückziehen und die Tür öffnen.