64-50-402-30
Schnappverschlüsse, Große Ausführung, 23.4mm Haltebereich, Stahl, Glänzend,Pre-plated
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Pre-plated |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Montagebohrung | 5.2mm (.20) |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Größe | Große Ausführung |
| Latch Mechanism | Sliding Pawl |
| Class | 64 Schnappverschlüsse mit Drehknopf |
Aussehen und die Basisfunktionen der gesamten Schnappverschlußlinie sind elegant in ihrer Einfachheit. Die flache Griffplatte in einer bündig eingebauten Griffmulde hat eine einfache Konstruktion, die Falle läßt sich einfach öffnen: Griffplatte anheben, den Schieber zurückziehen und die Tür öffnen.