The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
64-10-302-50
Schnappverschlüsse, Große Ausführung, 11,9 mm Haltebereich, Edelstahl, Gebürstet,Passiviert
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Farbe
Gebürstet
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Installation
Bracket and Nut
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
9.50
Grip - Minimum (mm)
11.00
Grip - Maximum (mm)
11.90
Größe
Große Ausführung
Latch Mechanism
Sliding Pawl
Class
64 Schnappverschlüsse mit Drehknopf
Aussehen und die Basisfunktionen der gesamten Schnappverschlußlinie sind elegant in ihrer Einfachheit. Die flache Griffplatte in einer bündig eingebauten Griffmulde hat eine einfache Konstruktion, die Falle läßt sich einfach öffnen: Griffplatte anheben, den Schieber zurückziehen und die Tür öffnen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
186
2026-08-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
68
2026-08-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Handy FIX
Warsaw Poland
35
2026-08-07
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
HTF Inc
Frederick MD USA
22
2026-08-24
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
19
2026-08-10
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
13
2026-08-27
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
9
2026-08-25
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066