64-10-116-50
Schnappverschlüsse, Kleine Ausführung, 18,6-19,4 mm Haltebereich, Edelstahl, Gebürstet,Passiviert
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Farbe | Gebürstet |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Installation | Bracket and Nut |
| OP Stärke / Dicke | 11.10 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 22.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 18.60 |
| Grip - Maximum (mm) | 19.40 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 18.60 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 19.40 |
| Größe | Kleine Ausführung |
| Latch Mechanism | Sliding Pawl |
| Class | 64 Schnappverschlüsse mit Drehknopf |
Aussehen und die Basisfunktionen der gesamten Schnappverschlußlinie sind elegant in ihrer Einfachheit. Die flache Griffplatte in einer bündig eingebauten Griffmulde hat eine einfache Konstruktion, die Falle läßt sich einfach öffnen: Griffplatte anheben, den Schieber zurückziehen und die Tür öffnen.