The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
64-10-113-50
Schnappverschlüsse, Kleine Ausführung, 2,8-3,6 mm Haltebereich, Edelstahl, Gebürstet,Passiviert
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Farbe
Gebürstet
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Installation
Bracket and Nut
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
3.70
Grip - Minimum (mm)
2.80
Grip - Maximum (mm)
3.60
Größe
Kleine Ausführung
Latch Mechanism
Sliding Pawl
Class
64 Schnappverschlüsse mit Drehknopf
Aussehen und die Basisfunktionen der gesamten Schnappverschlußlinie sind elegant in ihrer Einfachheit. Die flache Griffplatte in einer bündig eingebauten Griffmulde hat eine einfache Konstruktion, die Falle läßt sich einfach öffnen: Griffplatte anheben, den Schieber zurückziehen und die Tür öffnen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
55
2026-06-12
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
48
2026-06-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
11
2026-06-02
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
5
2026-06-10
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Zygology Ltd
Oxford UK
5
2026-06-09
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Dean Lewis Associates
Hayward CA
3
2026-05-18
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
1
2026-06-11
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696