58-27-310-26

Schrauben, Edelstahl, Schwarze organische Oberflächenvergütung

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche Schwarze organische Oberflächenvergütung
Farbe Schwarz
Gewindegröße 8-32
Serie Basis
Class 51/53/58 Unverlierbare Schrauben
Diese Schrauben und unverlierbaren Schrauben haben eine attraktive, polierte Oberfläche und werden in passenden Schaftlängen zur Anpassung an Gegengewinde im Rahmen oder bestimmte Plattenstärken. In der Option mit einer Druckfeder kann das Gewinde vollständig in die haltende Platte zurückgezogen werden.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.