57-40-202-50
Vorreibverschlüsse, Selbstjustierend, Gerändelt, Niete Schraube (Bohrung),Glatt/weich,Stahl, Verkupfert, Glänzend
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verkupfert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Grip - Minimum (mm) | 2.40 |
| Grip - Maximum (mm) | 14.30 |
| Druckfeder | Glatt/weich |
| Anpreßdruck | 11.90 |
| Class | 57 Vorreibverschlüsse mit Federring |
Vielseitig, erschwinglich und robust, ist diese äusserst wirtschaftliche Familie von Kompressionsverschlüssen Southcos einfachste Methode, damit Klappen einfach nur richtig passen mittels einer Teildrehung. Der Exzenter-Federriegel passt sich dem Haltebereich, der Passung und Einbautoleranzen in weiten Grenzen an.