57-30-202-50
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Vorreibverschluss, Kleine Ausführung, Frei, Knurled Knopf, Schweißinstallation, Glatter Federring, Stahl, Verkupfert, Glänzend
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verkupfert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Haltebereichtyp | Einstellbar |
| Kopfausführung | Gerändelt |
| Installation | Weld |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 4.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 1.20 |
| Grip - Maximum (mm) | 6.40 |
| Größe | Kleine Ausführung |
| Anpreßdruck | 5.20 |
| Class | 57 Vorreibverschlüsse mit Federring |
Vielseitig, erschwinglich und robust, ist diese äusserst wirtschaftliche Familie von Kompressionsverschlüssen Southcos einfachste Methode, damit Klappen einfach nur richtig passen mittels einer Teildrehung. Der Exzenter-Federriegel passt sich dem Haltebereich, der Passung und Einbautoleranzen in weiten Grenzen an.