The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
57-30-102-50
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Vorreibverschluss, Kleine Ausführung, Werkzeug, Schlitzkopf, Schweißinstallation, Glatter Federring, Stahl, Verkupfert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verkupfert
Farbe
Glänzend
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Haltebereichtyp
Einstellbar
Kopfausführung
Schlitzkopf
Installation
Weld
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
4.80
Grip - Minimum (mm)
1.20
Grip - Maximum (mm)
6.40
Größe
Kleine Ausführung
Anpreßdruck
5.20
Class
57 Vorreibverschlüsse mit Federring
Vielseitig, erschwinglich und robust, ist diese äusserst wirtschaftliche Familie von Kompressionsverschlüssen Southcos einfachste Methode, damit Klappen einfach nur richtig passen mittels einer Teildrehung. Der Exzenter-Federriegel passt sich dem Haltebereich, der Passung und Einbautoleranzen in weiten Grenzen an.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
1568
2026-04-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Clancey Company
Overland Park KS USA
20
2026-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
19
2026-04-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
10
2026-04-24
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
3
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
2
2026-04-24
Sales@ecph.com
1.800.442.3274