57-20-402-50
Latch
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verkupfert |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Kopfausführung | Knopfausführung |
| Installation | Weld |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 3.20 |
| Grip - Minimum (mm) | 1.20 |
| Grip - Maximum (mm) | 4.30 |
| Druckfeder | Glatt/weich |
| Anpreßdruck | 3.10 |
| Class | 57 Vorreibverschlüsse mit Federring |
Vielseitig, erschwinglich und robust, ist diese äusserst wirtschaftliche Familie von Kompressionsverschlüssen Southcos einfachste Methode, damit Klappen einfach nur richtig passen mittels einer Teildrehung. Der Exzenter-Federriegel passt sich dem Haltebereich, der Passung und Einbautoleranzen in weiten Grenzen an.