4C-TS-06-2P0-W000
Unverlierbare Schrauben, 6|32 Gewindeausführung, Einpreßhülse, TORX®/Schlitz Kombination,Schwarz Knopf
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Natur |
| Farbe | Schwarz |
| Mit Drehknopf | Flügelgriff |
| Knopfmaterial | Kunststoff |
| Gewindegröße | 6-32 |
| Kopfausführung | TORX®/Schlitz Kombination |
| Installation | Einpreßhülse |
| Kreuzschlitz größe | T15 TORX® /Schlitz Kombination |
| Serie | Prisma |
| Packungseinheit | Bulk Packaged |
| Class | 47/4C Unverlierbare Schrauben |
Unverlierbare Schrauben der Produktklasse 47 von Southco, (und die zugehörigen, farbcodierten, unverlierbaren Schrauben der Prisma Serie 4C) bieten hunderte von Kombinationsmöglichkeiten für die Art der Installation und Betätigung bei der Montage der Türen, Platten etc. auch in der Montage auf räumlich begrenzten Flächen.