49 - Riegelverschluß mit Pfeilanzeige
Dies ist einer unserer einfachsten Riegelverschlüsse, mit glanzchromatiertem Knopf und gezahnten Kanten, erstklassig aussehender Oberfläche, einfach zu greifen und zu betätigen. Der gerade Riegel wird mit Distanzstücken auf die Maße des Haltebereichs eingestellt. Die Spannung von der integrierten Feder sorgt für satten Sitz.
![49 - Riegelverschluß mit Pfeilanzeige 49 - Riegelverschluß mit Pfeilanzeige](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/40-Arrowhead-Style-Cam-Latches-968x432.jpg)
Einzelne, kompakte Ausführung, schnell eingebaut mit einer einzigen Schraube zur Befestigung des Riegels am Knopfbolzen, nach Einstellung des Haltebereichs. Montage in Platten von 1 mm (.04") bis 8 mm (.32")
- Pfeil auf dem verchromten Betätigungsknopf zeigt die Riegelstellung.
- Innenliegende Feder bewirkt zusätzliche Spannung und satten Sitz des Riegels hinter dem Rahmen.
- Schneller Einbau in einem einzigen Rundloch
- Der Verschluß wird mit fünf Distanzscheiben geliefert, um die Anpassung an Haltebereiche von bis zu 7,9 mm zu realisieren
- Max. Betriebslast 220 N (50 lbs.)
- Zusätzlicher Einbau einer Distanzscheibe ermöglicht schnelle Einstellung des Haltebereichs von 1 mm (0.04") bis 8 mm (0.32").
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen