49-2
Unverlierbare Schrauben, knopf
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
|---|---|
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 8.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 0.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 8.00 |
| Größe | Große Ausführung |
| Class | 49 Riegelverschluß mit Pfeilanzeige |
Dies ist einer unserer einfachsten Riegelverschlüsse, mit glanzchromatiertem Knopf und gezahnten Kanten, erstklassig aussehender Oberfläche, einfach zu greifen und zu betätigen. Der gerade Riegel wird mit Distanzstücken auf die Maße des Haltebereichs eingestellt. Die Spannung von der integrierten Feder sorgt für satten Sitz.