The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-90-321-20
Unverlierbare Schrauben M4 X 0.7 Gewindeausführung, Einpreßhülse, Kreuzschlitz, Phillips, Rändelkopf, Glänzend Knopf
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Farbe
Glänzend
Mit Drehknopf
Rändelkopf
Knopfmaterial
Aluminum
Gewindegröße
M4 x 0,7
Kopfausführung
Kreuzschlitz, Phillips
Installation
Einpreßhülse
Kreuzschlitz größe
Kreuzschlitz, Phillips #2
Serie
Rändelknopf
OP Stärke / Dicke
0.90
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm)
5.60
Vorstehen der gelösten Schraube (mm)
0.70
Muster anfordern
Samples Available
Class
47/4C Unverlierbare Schrauben
Unverlierbare Schrauben der Produktklasse 47 von Southco, (und die zugehörigen, farbcodierten, unverlierbaren Schrauben der Prisma Serie 4C) bieten hunderte von Kombinationsmöglichkeiten für die Art der Installation und Betätigung bei der Montage der Türen, Platten etc. auch in der Montage auf räumlich begrenzten Flächen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
420
2026-03-31
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
60
2026-04-01
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
29
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
26
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
7
2026-03-31
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2026-03-30
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0