47-90-301-40-005

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Farbe Terracotta
Mit Drehknopf Rändelkopf
Kopfausführung Schlitzkopf
Installation Einpreßhülse
OP Stärke / Dicke 0.90
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm) 5.60
Vorstehen der gelösten Schraube (mm) 0.70
Class 47/4C Unverlierbare Schrauben
Unverlierbare Schrauben der Produktklasse 47 von Southco, (und die zugehörigen, farbcodierten, unverlierbaren Schrauben der Prisma Serie 4C) bieten hunderte von Kombinationsmöglichkeiten für die Art der Installation und Betätigung bei der Montage der Türen, Platten etc. auch in der Montage auf räumlich begrenzten Flächen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.